På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Maksimer effekttettheten i elektronikkhusene dine med passive kjøleløsninger og termisk optimaliserte kretskortlayouter: fra konfigurasjon og omfattende termiske simuleringer og helt til implementering – ideelt for applikasjoner med høy ytelse og miniatyrisering.
Uansett hvor de skal brukes, er moderne effektelektronikk underlagt kravet om å bli kraftigere og mindre på samme tid. Det er bare integrert varmeavledning, kombinert med profesjonell planlegging, som vil kunne løse denne målkonflikten effektivt. Phoenix Contact tilbyr derfor ikke bare elektronikkhus av høy kvalitet med effektivt integrerte passive kjøleblokker, men også en unik simuleringstjeneste for å maksimere den termiske effektiviteten til din individuelle enhet, på en målrettet måte.
Dine fordeler
Effektivt innebygde kjølesystemer takket være fleksibelt kombinerbare kjøleblokker og hus for optimal kjøling
Sømløs integrering takket være skreddersydde passive løsninger: perfekt tilpasset mekanisk og termisk
Utviklingsstøtte med personlig tilpassede råd fra den første fastsettelsen av effekttap til den endelige enheten
Minimalt plassbehov takket være plassbesparende kjøling for maksimal effekttetthet og plassutnyttelse
Omfattende tjenester fra onlinekonfigurasjon og termiske simuleringer og helt til integrering
Ekte merverdi takket være simuleringstjeneste
Takket være den fleksible kombinasjonen av kjøleblokker i aluminium og kunststoffhus, tilbyr hybridsystemene våre en ideell løsning for termisk optimalisering av enhetene dine. Den kombinerbare byggeformen og de harmoniserte materialene muliggjør målrettet varmeavledning på ulike bruksområder.
Våre skreddersydde passive kjøleløsninger for elektronikkhus kan tilpasses perfekt til de mekaniske og termiske kravene til din applikasjon. Komponentene passer sømløst inn i systemet ditt og garanterer pålitelig funksjonalitet - optimalisert for dine individuelle behov.
Fra den første fastsettelsen av effekttap og termisk optimalisering til den endelige enheten – vi står personlig ved din side gjennom hele utviklingsprosessen med vår ekspertise for å sikre perfekte resultater.
Elektronikkhus fra Phoenix Contact med kjøleblokker i aluminium skaper de rette forutsetningene for miniatyrisering av dine applikasjoner. Jo mer effektiv kjølingen er, desto høyere effekttetthet er det mulig å oppnå, samtidig som den tilgjengelige installasjonsplassen utnyttes maksimalt.
Fra intuitiv onlinekonfigurasjon og presise, gratis termiske simuleringer til sømløs integrering, inkludert levering av M-CAD/E-CAD-data: Vi følger deg hele veien for å realisere skreddersydde løsninger for dine behov.
Optimal varmeadministrering via passive kjøleblokker
Med kjøleblokkløsninger som er perfekt tilpasset huset blir varmen optimalt avledet fra huset. Kjøleblokkene kan tilpasses kretskortlayoutene individuelt.
Kjøleblokker som er tilpasset husene
De passive kjøleblokkene i aluminium er perfekt tilpasset hussystemets geometriske rammebetingelser. De leverer optimal kjøling også der plassen er begrenset.
Våre kjøleblokker gjør huset enda mer stabilt. Med de monterte føringene blir den senere applikasjonen ikke bare termisk optimalisert, men også meget robust.
Kjøleblokkene kan også utformes som fillers. Kjøleelementet forløper her ikke konsekvent på kretskortet. Dermed er det tilstrekkelig plass til andre komponenter.
For å foreta en første kontroll av maksimal ytelse som kan avledes fra husapplikasjonen din tilbyr vi deg deratingdiagrammer som er tilpasset husene. Dette gjør at du kan lokalisere det påfølgende driftspunktet. Følgelig kan du lese av det maksimale effekttapet som kan avgis. Dette fortrinnet for termisk utforming er gunstig for å estimere nødvendig husstørrelse og muliggjør en første uttalelse om nødvendigheten av en kjøleblokk som kan integreres.
For å analysere applikasjonens varmeutvikling allerede i en tidlig fase av utviklingen kan du bruke vår intuitive onlinesimulering.
Konfigurer først huset i konfiguratoren, slik at det passer til applikasjonen din. Plasser deretter hotspots på kretskortet ditt, og definer de termiske rammebetingelsene for anvendelsen din. Du mottar det applikasjonstilpassede resultatet direkte via e-post.
I tillegg til vår onlinesimulering tilbyr vi med vår simuleringstjeneste også en meget nøyaktig termisk gjennomgang av applikasjonen din. Her simuleres og analyseres i første omgang forskjellige komponentkonfigurasjoner på kretskortet ditt. Ved implementering av kjøleblokker i enheten i etterkant (tilvalg) tilpasses applikasjonen termisk helt perfekt ved hjelp av simulering, slik at den kan brukes absolutt feilfritt under gitte rammebetingelser.
Termokontroll innen utstyrsutvikling blir en stadig viktigere disiplin. Vi hjelper deg gjerne med førstegangsoppsettet av kretskortet ditt, gir deg veiledning i forbindelse med varmeledende materialer (Thermal Interface Materials, TIM) og tilpasser kjøleblokken etter komponentene dine.
Din gratis termiske simulering for våre serier av elektronikkhus
Spør oss om råd om termisk simulering i din applikasjon. Du er velkommen til å oppgi første rammebetingelser. Vi kontakter deg med en innledende termisk vurdering for implementering i et av våre elektronikkhus – for BC-, ICS-, ME-IO- eller UCS-seriene også med integrert kjøleblokk.
Modulære elektronikkhus i serien ICS for IoT-anvendelser
Kompakt byggeform, høy funksjonell tetthet og kontinuerlig drift: Applikasjoner i IoT-sektoren er termisk krevende og forutsetter effektiv kjøling. Den optimaliserte bruken av nøyaktig tilpassede kjøleblokker i de modulære husene i ICS-serien sikrer effektiv varmeavledning for pålitelig drift. Termiske simuleringer under utviklingen av kretskort optimaliserer varmeutviklingen og bidrar til å unngå hotspots på et tidlig stadium.
Krevende forhold som kontinuerlig drift og begrenset plass står på dagsorden for applikasjoner innen bygningsautomatisering. Takket være integreringen av nøyaktig tilpassede kjøleblokker sørger monteringsskinnehusene i BC-serien for effektiv varmeavledning og pålitelig drift av elektronikken i automasjonsskapet – døgnet rundt. Vi hjelper deg med å planlegge varmefordelingen i utstyret ditt på en effektiv måte ved hjelp av termiske simuleringer som del av utviklingsprosessen.
Multifunksjonelle elektronikkhus i serien ME-IO for kontrollere
Kontrollsystemer må oppfylle høye krav til presisjon og pålitelighet i kontinuerlig drift. Husserien ME-IO kombinerer høy termisk effektivitet med en modulær design og fronttilkoblingsteknikk. Nøyaktig tilpassede kjøleblokker sikrer effektiv varmeavledning, selv med kraftige styreenheter i industrielle systemer. Termiske simuleringer bidrar til å øke levetiden og funksjonaliteten til kontrollerne, allerede helt fra utviklingsstadiet.
Kompakt innebygd i større systemer og med høy effekttetthet: Embedded systemer stiller høye krav til kjøling av enheten. De universelle husene i UCS-serien har en fleksibel, modulær design som muliggjør optimal varmeavledning i slike krevende bruksområder. Med spesialtilpassede kjøleblokker og optimalt planlagt termokontroll takket være termiske simuleringer.
Termisk simulering og individuelle kjøleblokker for termisk krevende bruksområder
Ytelsessterke komponenter og krevende miljøforhold fører til høy ledningstetthet i elektriske enheter. Med våre produkter og tjenester hjelper vi deg med en korrekt termisk utforming av sluttapplikasjonen din.
Løsninger
Ytelsesoptimalisering for et bredt spekter av bruksområder og bransjer
Elektronikkhus med kjøleblokker kan optimalisere driften i en lang rekke enheter og bruksområder, f.eks. i HVAC-systemer, energistyring og rom- eller bygningskontrollsystemer. I industri- og maskinstyringssystemer kan de sørge for effektiv varmespredning, f.eks. i jernbanestyringssystemer eller programmerbare kontrollere (PLS). Koordinert passiv kjøling er også egnet for DC/DC-omformere i el-ladestasjoner i sektoren for E-mobilitet.
I fabrikk- og bygningsautomatisering, i datasentre, i sol- og vindenergi og i ladeinfrastrukturen sørger hus og kjøleblokker fra Phoenix Contact for pålitelig drift av komponenter med høy ytelse, selv i termisk krevende applikasjoner. De optimaliserer driftsstabiliteten og forlenger levetiden til enhetene.
FAQ
Spørsmål og svar om termisk simulering
Phoenix Contact støtter deg med katalogverdier, nettbaserte simuleringer, personlig rådgivning inkludert simuleringstjenester og individuelt tilpassede kjøleblokker.
Komponenten som varmes opp kraftig (hotspot), kobles til kjøleblokken med et varmeledende materiale (TIM). Om ønsket kan monterte varmespredere i tillegg brukes til å overvinne større avstander mellom komponenten som skal kjøles, og kjøleblokken.
Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.
Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.
Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.
De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot gjennom det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det oppstår da en skorsteinseffekt der den oppvarmede luften stiger opp og trekker inn kald luft.
Få gratis personlig rådgivning nå
La oss gi deg råd om termisk simulering for bruksområdet ditt. Du er velkommen til å spesifisere de første rammebetingelsene når du sender inn forespørselen. Du vil deretter motta en innledende termisk evaluering fra oss for implementering i et av våre elektronikkhus – for BC-, ICS-, ME-IO- eller UCS-serien også med integrert kjøleblokk.