Ny standard innen overspenningsbeskyttelse

Kraftig, sikker og kompakt.
Produkter fra serien Safe Protection Plus (SPP)

Med Safe Protection Plus (SPP) setter Phoenix Contact nye standarder innen lyn- og overspenningsbeskyttelse. Produktserien SPP kombinerer topp ytelse med en kompakt, pluggbar design, noe som sikrer maksimal anleggstilgjengelighet og optimal beskyttelse. Med de kraftige lynavlederne type 1 og de allsidige overspenningsvernene type 2 er serien nå komplett.

Overspenningsbeskyttelse videretenkt

Fordelene ved produktserien Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) innebærer følgende for deg:

  • Topp ytelse for pålitelig systembeskyttelse
  • Overlegen beskyttelse, selv for følsomme systemer, takket være raske reaksjoner og lav restspenning
  • Enkel og sikker installering grunnet fremtidsrettede egenskaper for håndtering og sikkerhet
  • Kan brukes i et bredt spekter av bruksområder takket være den plassbesparende bredden på 17,5 mm pr. pol og den brede porteføljen
Industriautomasjonsskap med installert lynstrøm- og overspenningsbeskyttelse fra produktserien SPP
Ulike overspenningsvern på en arbeidsbenk
Underpluggings- og berøringsbeskyttelse for overspenningsvern i serien SPP
Overspenningsbeskyttelse SPP for ulike bruksområder (bygningsinstallasjoner, vindenergi og telekommunikasjon)
Person foran en datamaskin med et planleggingsprogram
Industriautomasjonsskap med installert lynstrøm- og overspenningsbeskyttelse fra produktserien SPP

Overspenningsvernene i produktserien Safe Protection Plus gir maksimal ytelse og utholdenhet for pålitelig beskyttelse. Her sørger den forsterkede isolasjonen for ytterligere sikkerhet for bruker og anlegg. De direkte reaksjonsegenskapene er skånsomme mot både sikring og installasjon. Det raske skillet sørger for høy driftssikkerhet.

Ulike overspenningsvern på en arbeidsbenk

FLT-SPP med sitt slitasjefrie, triggede multi-carbon-gnistgap har svært raske reaksjoner og lav restspenning. Sammenlignet med lynavledere på varistorbasis (MOV) reduseres belastningen på sluttutstyret betraktelig, og den beskyttende effekten for hele anlegget forbedres kraftig.

Takket være sine direkte reaksjonsegenskaper reduserer VAL-SPP overspenningsvern effektivt belastningen på sikringen og installasjonen. Nedstrøms komponenter er pålitelig beskyttet mot gjenværende overspenninger. Den raske utkoblingen sikrer høy driftssikkerhet i tilfelle overbelastning.

Underpluggings- og berøringsbeskyttelse for overspenningsvern i serien SPP

Produktene i serien SPP kjennetegnes av enkelhet og sikkerhet. Her finner vi innovative egenskaper som blant annet underpluggings- og berøringsbeskyttelse samt et redusert tiltrekkingsmoment på bare 3 Nm. Dermed gir produktserien SPP fremtidsrettede fordeler som tilsvarer morgendagens standarder allerede i dag.

Overspenningsbeskyttelse SPP for ulike bruksområder (bygningsinstallasjoner, vindenergi og telekommunikasjon)

Dette robuste beskyttelsesutstyret med en byggbredde på 17,5 mm pr. pol egner seg for krevende miljøer og muliggjør plassbesparende, sikringsfri installasjon opp til 315 A og 5000 m høyde. Takket være det triggede multi-carbon-gnistgapet kan kombinasjonsavlederne FLASHTRAB SPP håndtere flere pulser og er ideelle for lynintensive regioner og bruksområder på utsatte steder, for eksempel vindenergi og telekommunikasjon. VALVETRAB SPP beskytter AC- og solcelleapplikasjoner pålitelig i ulike spennings- og kretsvarianter. Med produktene i serien Safe Protection Plus finner du riktig overspenningsbeskyttelse for nesten alle bruksområder.

Person foran en datamaskin med et planleggingsprogram

Omfattende digitale data for ECAD-systemer gjør det enklere å planlegge anlegget ditt. Med våre online-valgkriterier finner du raskt og enkelt fram til produktet du trenger. Med det modulære tilbehøret kan ytterligere funksjoner helt enkelt integreres i ettertid.

Ny standard innen overspenningsbeskyttelse
Kraftig, sikker og kompakt

Produktserien Safe Protection Plus tilbyr kraftig lyn- og overspenningsbeskyttelse. Den setter nye standarder når det gjelder sikkerhet og enkel installasjon.

Åpne brosjyre
Produktporteføljen til serien Safe Protection Plus

Overspenningsbeskyttelse for AC-anvendelser

Interaktiv Image Map: Funksjoner for overspenningsvern type 1+2+3 og type 2 for AC-applikasjoner fra produktserien SPP
Modulær fjernmelding
Produktserien Safe Protection Plus har en modulær fjernmelding for mange produktvarianter og som kan plugges raskt og enkelt på tilhørende basiselement. Til hovedstrømkretsen har fjernmeldingen en forsterket isolasjon, noe som øker den elektriske sikkerheten ytterligere.
Mekanisk statusindikator
Hver plugg har en mekanisk statusindikator. Slik kan overbelastede beskyttelsesplugger identifiseres direkte på stedet.
Fullt pluggbar
Beskyttelsesmodulene kan plugges inn i hver bane og muliggjør rask og kostnadseffektiv utskifting av overbelastede plugger. Pluggbarheten forenkler vedlikehold, for eksempel isolasjonsmålinger, ettersom pluggene enkelt kan tas ut og settes inn igjen. Dette reduserer innsatsen og øker sikkerheten.
Redusert tiltrekkingsmoment
Tiltrekkingsmomentet ble redusert til 3 Nm. Det lave tiltrekkingsmomentet gjør det enklere å installere beskyttelsesutstyret fagmessig korrekt.
Nytt skille
Med høyytelsesskillet er overspenningsbeskyttelsen ved overlast og feil enda raskere og mer pålitelig.
Underpluggings- og berøringsbeskyttelse
Produktene er utstyrt med en underpluggings- og berøringsbeskyttelse. Feilplugging under klemlommene blir slik konsekvent forhindret. Berøringsbeskyttelsen gir bedre sikkerhet under drift. Strømførende deler kan ikke lenger berøres når ledningene er tilkoblet.
Biconnect-tilkoblingssystem
Produktene for AC-anvendelser er utstyrt med Biconnect. Dermed kan du helt enkelt laske overspenningsbeskyttelsen til andre komponenter, for eksempel sikringsautomater.
Modulær fjernmelding
Produktserien Safe Protection Plus har en modulær fjernmelding for mange produktvarianter og som kan plugges raskt og enkelt på tilhørende basiselement. Til hovedstrømkretsen har fjernmeldingen en forsterket isolasjon, noe som øker den elektriske sikkerheten ytterligere.
Redusert tiltrekkingsmoment
Tiltrekkingsmomentet ble redusert til 3 Nm. Det lave tiltrekkingsmomentet gjør det enklere å installere beskyttelsesutstyret fagmessig korrekt.
Biconnect-tilkoblingssystem
Produktene for AC-anvendelser er utstyrt med Biconnect. Dermed kan du helt enkelt laske overspenningsbeskyttelsen til andre komponenter, for eksempel sikringsautomater.
Underpluggings- og berøringsbeskyttelse
Produktene er utstyrt med en underpluggings- og berøringsbeskyttelse. Feilplugging under klemlommene blir slik konsekvent forhindret. Berøringsbeskyttelsen gir bedre sikkerhet under drift. Strømførende deler kan ikke lenger berøres når ledningene er tilkoblet.
Trigget multi-carbon-gnistgap
Den triggede multi-carbon-gnistgapteknologien gir fordeler i forhold til konvensjonelle gnistgap, spesielt sammenlignet med varistorbaserte type 1-beskyttelsesenheter.
Mer om triggede multi-carbon-gnistgap
Fullt pluggbar
Beskyttelsesmodulene kan plugges inn i hver bane og muliggjør rask og kostnadseffektiv utskifting av overbelastede plugger. Pluggbarheten forenkler vedlikehold, for eksempel isolasjonsmålinger, ettersom enhetene enkelt kan tas ut og settes inn igjen. Dette reduserer innsatsen og øker sikkerheten.
Mekanisk statusindikator
Hver plugg har en mekanisk statusindikator. Slik kan overbelastede beskyttelsesplugger identifiseres direkte på stedet.
Kombinasjonsavleder FLASHTRAB-SPP montert på en DIN-skinne

Kombinasjonsavleder FLT-SPP... med trigget multi-carbon-gnistgap

FLASHTRAB SPP – kombinasjonsavleder type 1+2+3 Overspenningsbeskyttelse med trigget multi-carbon-gnistgap

Lynstrøm- og overspenningsvern FLT-SPP og FLT-MB bruker det triggede multi-carbon-gnistgapet. Denne teknologien er spesielt kraftfull. Den behandler også ekstremt høye blitspulser som følger tett etter hverandre, på en pålitelig måte, noe som kalles multipulskapasitet. Gnistgapet fungerer uten nettfølgestrøm. Kortslutningsstrøm etter avledningsprosessen forhindres, slik at anleggstilgjengeligheten opprettholdes. Takket være det lave beskyttelsesnivået og den lave restspenningskurven utsettes nedstrøms enheter for betydelig mindre belastning, noe som gir merkbart bedre beskyttelse, spesielt sammenlignet med varistorbaserte overspenningsvern. I tillegg til kravene til lynavledere av type 1, oppfyller de også spesifikasjonene for overspenningsvern av type 2 og 3.

Overspenningsbeskyttelse VAL-SPP for trefasede strømforsyningssystemer med separat N- og PE-leder

Overspenningsbeskyttelse VAL-SPP for trefasede strømforsyningssystemer med separat N- og PE-leder

VALVETRAB SPP – overspenningsbeskyttelse type 2 for vekselstrømsanvendelser

VALVETRAB SPP tilbyr en omfattende portefølje av type 2 overspenningsvern fra produktserien Safe Protection Plus. Beskyttelsesenhetene er tilgjengelige i ulike koblings- og spenningsvarianter. Porteføljen spenner fra enkanalsversjoner til installasjonsklare løsninger for fire- og femledersystemer.

All ytterligere informasjon om produktene finner du i produktlisten som det er lenket til. På de respektive detaljerte produktsidene finner du tekniske data, 3D-modeller, monteringsanvisninger og mye mer.

VAL-US-SPP – Overspenningsbeskyttelse for nordamerikanske strømforsyningssystemer

Overspenningsbeskyttelse for nordamerikanske forsyningssystemer

Med VAL-US-SPP-produktene tilbyr Phoenix Contact også installasjons- og sikkerhetsfunksjonene som er beskrevet for overspenningsbeskyttelse for nordamerikanske forsyningsnett. I tillegg til de ulike forsyningsspenningene er koblingsvarianter som Split-phase, Wye eller Delta tilgjengelige i disse nettverkene. VAL-US-SPP-artiklene er UL Listed som Open Type Dette betyr at de kan integreres i nye og eksisterende installasjoner og systemer uten ytterligere testing.

Du finner mer informasjon om VAL-US-SPP-artiklene på kategorisiden vår:

Overspenningsbeskyttelse for solenergianvendelser

Interaktiv Image Map: Overspenningsbeskyttelse for solenergianvendelser VAL-SPP...-PV
Nytt skille
Med høyytelsesskillet er overspenningsbeskyttelsen ved overlast og feil enda raskere og mer pålitelig.
Fullt pluggbar
Beskyttelsesmodulene kan plugges inn i hver bane og muliggjør rask og kostnadseffektiv utskifting av overbelastede plugger. Pluggbarheten forenkler vedlikehold, for eksempel isolasjonsmålinger, ettersom pluggene enkelt kan tas ut og settes inn igjen. Dette reduserer innsatsen og øker sikkerheten.
Fjernmelding
Avhengig av behov er overspenningsvern tilgjengelig for solenergianvendelser med eller uten potensialfri fjernmeldekontakt.
Forlengede skruesjakter
De forlengede skruesjaktene optimaliserer luft- og krypavstandene og gir slik bedre sikkerhet også ved høyere DC-spenning.
Forlengede innføringstrakter
Innføringstraktene er også forlenget, slik at det oppnås bedre luft- og krypavstander. Samtidig gir de forlengede innføringstraktene en berørings- og underpluggingsbeskyttelse.
Mekanisk statusindikator
Hver plugg har en mekanisk statusindikator. Slik kan overbelastede beskyttelsesplugger identifiseres direkte på stedet.
Type 1 og type 2
Beskyttelsesutstyret er utført i en 2+V-kobling. De finnes som både lynavledere type 1 for 1500 V DC og 1000 V DC samt som overspenningsbeskyttelse type 2 for 600 V DC, 1000 V DC eller 1500 V DC.
Overspenningsbeskyttelse til solenergianvendelser VAL-SPP-T2-...PV... i en 2+V kobling med integrert fjernmelding på DIN-skinne

Overspenningsbeskyttelse til solenergianvendelser VAL-SPP-T2-...PV...

I produktlisten som det er lenket til finner du detaljert informasjon om den komplette porteføljen til overspenningsvern for solenergianvendelser i produktserien Safe Protection Plus (SPP), som:

  • Tekniske spesifikasjoner
  • 3D-modeller
  • Monteringsanvisninger
  • Artikkel som gjelder i stedet
Konfigurator
Overspenningsbeskyttelse til strømforsyningssystemer

Når tekniske parametere er valgt, hjelper vår konfigurator deg med å finne den optimale overspenningsbeskyttelsen til strømforsyningssystemet ditt.

Konfigurer nå
Konfigurator for overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen