Sensorløse turtallsovervåkere Sikker overvåking av bevegelser uten ytterligere sensorsystem. Det være seg førerløse transportsystemer eller roterende akser i verktøymaskiner: Den sikre turtallsovervåkeren PSR-MM35 overvåker hastigheter pålitelig, og beskytter mot farlige bevegelser. Slik overvåker du bevegelser meget økonomisk og effektivt, helt uten ekstra sensorsystem.

Sensorløs overvåking av bevegelser
Sensorløs turtallsovervåker PSR-MM35

Sensorløs turtallsovervåker PSR-MM35

Den TÜV-sertifiserte, sikre turtallsovervåkeren PSR-MM35 overvåker hastigheter uten ytterligere sensorsystem. Med utgangspunkt i dreiefeltmåling av drivenheten aktiveres de integrerte sikkerhetsfunksjonene pålitelig opptil SIL 3 eller PLe.

Integrerte sikkerhetsfunksjoner:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Emballeringsmaskin

Bruk innen næringsmiddelindustrien med en emballeringsmaskin som eksempel

God økonomisk effektivitet

Sensorløs teknologi gjør at kostnadene for ytterligere sensorsystem i forbindelse med hastighetsovervåking bortfaller. Slik sparer du opptil 50  % av anskaffelseskostnadene dine.

Dreiefeltmåler for drivenhet

Dreiefeltmåler for drivenheten tilrettelegger for sensorløs overvåking av bevegelser

Optimal pålitelighet

Eksterne sensorer utsettes lett for feil som følge av omgivelsene, som støt, vibrasjoner og EMC. Dreiefeltmåling av drivenheten er uavhengig av støyfaktorer, noe som gjør at man oppnår maksimal tilgjengelighet til systemet.

Sikkerhetsfunksjoner for sikker overvåking av bevegelser

Integrerte sikkerhetsfunksjoner for sikker overvåking av bevegelser

Rask oppstart

Uten ekstra sensorsystem bortfaller alt ytterligere monterings- og tilpasningsarbeid. Det lettforståelige konfigurasjonsprogrammet PSRmotion reduserer installerings- og idriftsettingstiden til den sikre turtallsovervåkeren i tillegg.

Bruksområder Sensorløs turtallsovervåker i anvendelsen

CNC-fres
Eksempel verktøymaskin: CNC-fres
CNC-bor
Eksempel verktøymaskin: CNC-bor
Trebearbeidingsmaskin
Eksempel verktøymaskin: trebearbeidingsmaskin
Eksempel maskinteknikk: emballeringsmaskin
Eksempel maskinteknikk: emballeringsmaskin
Kraftdreven bro i Amsterdam
Eksempel infrastruktur: kraftdreven bro

Produktoversikt

Oversikt over varianter

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Sensorløs turtallsovervåker PSR-MM35S med push-in-tilkobling

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Sensorløs turtallsovervåker PSR-MM35 med skrutilkobling

Sikkerhetsnivå opptil SIL 3 / PL e opptil SIL 3 / PL e
Evaluering 2-kanals evaluering av dreiefeltet i veksel- og trefasemotorer 2-kanals evaluering av dreiefeltet i veksel- og trefasemotorer
Byggbredde 12,5 mm 12,5 mm
Konfigureringsprogramvare PSRmotion PSRmotion
Tilkoblingstype pluggbar push-in-rekkeklemme pluggbar skrumodul
Til produktet Til produktet