Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Redundant systemforsyning for anvendelser med strenge krav Prosesstekniske systemer krever høy tilgjengelighet. Korte avbrudd kan føre til kostbar nedetid. Et redundant system med lang levetid og som tåler ekstreme forhold, er et system som gir sikkerhet.

Komponenter for redundant systemforsyning montert på en topphattskinne

Det sikre, redundante strømforsyningssystemet med forutseende vedlikehold sørger for optimal driftssikkerhet. Med kombinasjonen av QUINT POWER-strømforsyninger og QUINT S-ORING-redundansmoduler dekobles forsyningsnett, og ledningene føres konsekvent adskilt frem til lasten. I tillegg til symmetrisk latsfordeling og adskilt ledningsføring gir systemet også komplett overvåkingmulighet over samtlige komponenter. ​

Redundant systemforsyning for krevende anvendelser
Overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB-SEC
Pålitelig beskyttelse mot overspenning for bruksområdene dine.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB-SEC
Strømforsyning QUINT POWER
Ytelsessterk strømforsyning for pålitelig 24 V forsyning.
Mer informasjon
Strømforsyning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT S-ORING
Redundansmodulene sørger for gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren.
Mer informasjon
Redundansmodul QUINT S-ORING
Elektronisk automatsikring PTCB
Meget smal beskyttelse, etter dine behov.
Mer informasjon
Elektronisk automatsikring PTCB

Dine fordeler

  • Gjennomgående redundans og permanent overvåking helt frem til forbrukeren
  • Dobbel overspenningsbeskyttelse av sekundærsiden med SIL3-sertifisering
  • Elektroniske automatsikringer forhindrer svikt i utgangsspenningen på strømforsyningen, og signaliserer feil
  • Overspenningsbeskyttelse øker tilgjengeligheten gjennom beskyttelse mot transiente feil
  • Pluggbar overspenningsbeskyttelse kan testes forutseende med Checkmaster2

Power Reliability-løsningen oppsummert