Med kontaktutvidelsesenheten URM4 kan sikkerhetsrettede signaler viderebehandles som potensialfrie kontakter for et inngangsspenningsområde fra 42 til 230 V AC/DC. Den nye kontaktutvidelsesenheten dekker spesifikt bruksområder som overstiger 24 V nominell spenning.
Den nye enheten er godkjent i henhold til EN 50156 og kan derfor benyttes i fyringsanlegg uten at ekstra tiltak er nødvendig. Spesielt i kombinasjon med tilhørende sikkerhetsrelé PSR som basisenhet er sikkerhetskretser opptil PL e eller SIL 3 mulig.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Tilleggsmodul
2902936
En eller tokanals kontaktutvidelse med stort forsyningsområde, fire N/O, en N/C, en utgang, sammen med basisenhet opptil kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, pluggbar push-in-klemme, bredde 22,5 mm
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Sikkerhetsrelé |
| Produktserie | PSRclassic |
| Anvendelse | Tilleggsmodul |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,8 W |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
| Merkestøtspenning/isolering | Basisisolering 4 kV: mellom alle strømforløp og hus Sikkert skille, forsterket isolering 6 kV: mellom A1/A2 og 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 mellom 51/52, 61/62 og 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 mellom A1/A2 og 51/52, 61/62 |
| Generelt | |
| Inngangseffekt på US | typ. 1,68 W (42 V DC) |
| typ. 4,6 W (230 V AC) | |
| Styrematespenningsområde | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (Merke-styrestrømkretsmatespenning US) |
| Merke-styrematestrøm IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| Innkoblingsstrøm | 15 A (Δt = 100 μs ved Us) |
| Typ. tiltrekkingstid ved Us | < 55 ms (ved styring over A1) |
| Typisk løsetid | < 20 ms (Styring via A1 ved 42 V DC) |
| < 30 ms (Styring via A1 ved 48 V DC) | |
| < 40 ms (Styring via A1 ved 60 V DC) | |
| < 60 ms (Styring via A1 ved 110 V AC) | |
| < 150 ms (Styring via A1 ved 230 V AC) | |
| Gjenopprettingstid | < 1 s |
| Maks. koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode og varistorer |
| Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
| Kontaktutførelse | 4 aktiverbare utganger |
| En utgang | |
| 1 signalutgang | |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (Vær oppmerksom på lastkurve) |
| Min. koblingsspenning | 5 V AC/DC |
| Varig grensestrøm | 6 A (N/O, se derating) |
| 6 A (N/C) | |
| Maks. innkoblingsstrøm | 8 A |
| Min. innkoblingsstrøm | 10 mA |
| Kvadr. sumstrøm | 36 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Utkoblingseffekt (induktiv last) maks. | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Koblingseffekt, min. | 50 mW |
| Koblingskapasitet (360/h koblingsforløp) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Koblingskapasitet (3600/h koblingsforløp) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Utgangssikring | 10 A gL / gG (N/O-kontakt) |
| 6 A gL / gG (N/C) |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 112 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | gul |
| Husmateriale | PA |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Kategori | 4 (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Performance level (PL) | e (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Sikkerhetstekniske data: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Slag | 15g |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 2902936 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 236,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 236,2 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo