Testpluggsystemer til beskyttelsesteknikk og styreteknikk

Testpluggsystemer til beskyttelsesteknikk og styreteknikk

FAME er det innovative, modulære testpluggsystemet for måle- og testformål innen beskyttelsesteknikk for mellom- og høyspenningskoblingsanlegg. Testpluggsystemene forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter. Manuelle testprosesser kan foretas automatisk, sikkert og tidsbesparende.

Go to Product Detail Page for item 3069650
UTWE 6-2/4 - Testplugglist
UTWE 6-2/4 - Testplugglist
3069650

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3069847
PTWE 6-2/24 - Testplugglist
PTWE 6-2/24 - Testplugglist
3069847

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 48, poltall: 24, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3069453
PTRE 6-2/B14 - Testplugglist
PTRE 6-2/B14 - Testplugglist
3069453

Testplugglist, VDE-kodet type B14, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 28, poltall: 14, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

FAME-konfigurator

FAME-konfigurator

Konfigurator for de modulære testpluggsystemene FAME

Konfigurer dine personlig tilpassede testpluggsystemer for rask og enkel funksjonskontroll av strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter.

Nye produkter

Testplugg og prøveplugglist til FAME LPIT testpluggsystem

FAME LPIT

Testpluggsystem for småsignalsensorer

FAME LPIT gjør det mulig å teste småsignalsensorer i HV- og MV-koblingsanlegg. Testplugglisten gir full tilgang til alle de åtte signalkontaktene i RJ45-beskyttelsesenhetens grensesnitt, slik at nettkvaliteten kan måles i tillegg til strøm, spenning og frekvens.

Viktigste egenskaper

  • Testplugg MV/HV: Signalinjeksjon separert på sekundærsiden via RJ45
  • Testbarhet i henhold til IEC 61869-10
  • Testplugglist MV: separate U/I-sensorinnganger
  • Ledertilkobling: RJ45
  • HV testplugglist: Fast kablede U/I-sensortilkoblinger
  • Ledertilkobling: entrådet/flertrådet: 0,2 mm² ... 4 mm²

Dine fordeler

  • Full tilgang til samtlige av sensorens åtte signaler (RJ45-basert)
  • Ingen ekstra kabling av skjermingen grunnet hus i trykkstøpt metall med separat skjermkontakt
  • Ingen testspesifikk kablingstid nødvendig
  • Rask og repeterbar oppretting av testscenarioer for testing av flere ledninger
  • Høyt sikkerhetsnivå, ettersom skapdørene forblir lukket under relétesting

FAME-testpluggsystemer Komplekse testprosedyrer. Enkel plugging.

FAME forvandler komplekse testprosesser til en standardisert og sikker tilkoblingsprosess. Den fastmonterte testplugglisten er koblet til de relevante strøm-, spennings- og signalkretsene i anlegget. Når testpluggen settes inn, opprettes de koblingstilstandene som er nødvendige for testen automatisk og i riktig rekkefølge. Testapparatet kan dermed kobles til raskt, sikkert og på en reproduserbar måte, uten at man trenger å gripe inn i den eksisterende anleggskablingen. Dette reduserer kontrollarbeidet, øker driftssikkerheten og minimerer risikoen for feilbetjening.

FAME LPIT Testpluggsystem for småsignalsensorer

FAME LPIT er spesielt utviklet for testing av moderne Low Power Instrument Transformer (LPIT) i mellom- og høyspenningsanlegg. Systemet gir sikker tilgang til alle relevante sensorsignaler uten at man trenger å gripe inn i anleggets kabling. På denne måten støtter FAME LPIT overgangen til digitaliserte strømnett og intelligente beskyttelsessystemer.

Spesielle egenskaper

  • Spesielt utviklet for LPIT-sensorer og digital beskyttelsesteknologi
  • Tilgang til alle RJ45-signalkontakter på beskyttelsesenhetens grensesnitt
  • Robust, elektromagnetisk skjermet metallhus
  • Ideell for mellom- og høyspenningsanvendelser
  • Støtter analyse av nett- og nettkvalitetsdata

FAME 3 RACK Optimal fleksibilitet for 19"-automasjonsskap

FAME 3 RACK er utviklet for bruk i 19"-koblingsanlegg og gir en spesielt høy pakningstetthet samtidig som det sikrer enkel kabling. Den modulære byggeformen gjør det mulig å utføre komplekse testoppgaver med bare én testplugg for ulike bruksområder.

Spesielle egenskaper

  • Spesielt utviklet for montering i 19"-stativer
  • Opptil 25 poler pr. testplugglist
  • Konfigurerbar koblingssekvens direkte i testplugglisten
  • Testplugg med dreiehåndtak og definerte låseposisjoner
  • Statuskontakt for fjernovervåking tilgjengelig om ønsket
  • Varianter med ledningstilførsel på én side og på begge sider
Testpluggsystem FAME 3 SL

FAME 3 SL Den kompakte løsningen for standardiserte testoppgaver

FAME 3 SL tilbyr fordelene ved FAME 3-serien i en spesielt plassbesparende byggeform. Det kompakte testpluggsystemet er ideelt for bruksområder med fast definerte testkrav, der få poler og lite plassbehov er avgjørende.

Spesielle egenskaper

  • Meget kompakt byggeform
  • Finnes med 4 eller 6 poler
  • Ingen driftsplugg nødvendig
  • Kompaktplugg som fester seg for sikker betjening
  • Ideelt når monteringsplassen er begrenset

FAME 3 Den allsidige standarden for beskyttelsestester

FAME 3 er den universelle løsningen for test- og vedlikeholdsoppgaver i mellom- og høyspenningsanlegg. Systemet kombinerer høy fleksibilitet med intuitiv betjening og egner seg for en rekke anvendelser med strøm- og spenningstransformatorer.

Spesielle egenskaper

  • Universelt anvendbart testpluggsystem for beskyttelsesreletester
  • Modulær oppbygging med 4 til 20 poler
  • Automatisk trafokortslutning i testplugglisten
  • Tilgjengelig med dreiehåndtaksplugg eller kompaktplugg
  • Kan konfigureres online for individuelle bruksområder

FAME 2 Optimal fleksibilitet takket være konfigurerbar testplugg

FAME 2 utmerker seg ved sin unike koblingslogikk. Hele testsekvensen gjengis via en testplugg som kan konfigureres individuelt. På denne måten kan man foreta komplekse koblingssekvenser med bare én testplugglist.

Spesielle egenskaper

  • Koblingssekvensen defineres via testplugg
  • Tidsforsinket kontakt på grunn av ulike kontaktlengder
  • Opptil 25 poler kan implementeres
  • Kan monteres i automasjonsskapdøren eller på monteringsskinnen
  • Spesielt egnet for individuelle testkretser

FAME 1 Med driftsplugg

FAME 1 er det opprinnelige FAME-testpluggsystemet og skiller seg fundamentalt fra alle andre varianter gjennom sitt lukkeprinsipp. Ved normal drift brukes en driftsplugg, noe som gjør at systemet egner seg spesielt godt for tradisjonelle sikkerhetstestkonsepter.

Spesielle egenskaper

  • Det eneste FAME-systemet med driftsplugg
  • Lukkerprinsipp (N/O) i stedet for åpnerprinsipp
  • Automatisk trafokortslutning i testplugglisten
  • Kompakte plugger og standardplugger tilgjengelig
  • En velprøvd løsning for klassiske beskyttelsesformål
Produktbrosjyre Testpluggsystemer og måletrafoskillerekkeklemmer

Produktbrosjyre Testpluggsystemer

Downloads

Ønsker du å motta printmaterial til testpluggsystemene våre? Nedenfor finner du produktbrosjyren til testpluggsystemene. Her får du en oversikt over de forskjellige testpluggsystemene samt et utvalg med måletrafoskillerekkeklemmer.