Testplugglist - RSCWE 6-3/12
3969927

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, tilkoblingstype: Ringkabelsko, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, monteringstype: Veggmontasje, farge: grå


Produktdetaljer




Produkttype Testplugglist
Poltall 12
Delingsmål 8,2 mm
Antall tilkoblinger 24
Antall rekker 1
Potensialer 12
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III

Merkestøtspenning 4 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,31 W
Teststøtspenning 5 kV

Antall tilkoblinger pr. etasje 24
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
1. etasje
Skrue No 8 UNC
Tiltrekkingsmoment 1,5 ... 1,8 Nm
Prøvedor A5
Ledertverrsnitt flertrådet 0,5 mm² ... 10 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,5 mm² ... 6 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,5 mm² ... 6 mm²
Belastningsstrøm maksimal 30 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt)
Nominell spenning 400 V AC/DC
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
Tilkobling kabelsko DIN 46234:1980-03
Tilkobling iht. standard DIN 46234:1980-03
Tverrsnitt 0,5 mm² ... 10 mm²
Tverrsnittsområde AWG (omregnet i henhold til IEC)
Øyediameter 4,3 mm
Bredde 8 mm
Boltdiameter 4,1 mm
Tilkobling iht. standard DIN 46237:1970-07
Tverrsnitt 0,5 mm² ... 10 mm²
Tverrsnittsområde AWG (omregnet i henhold til IEC)
Øyediameter 4,3 mm
Bredde 8 mm
Boltdiameter 4,1 mm
ID-farge ringkabelsko : rød 1 mm²
ID-farge ringkabelsko : blå 2,5 mm²
ID-farge ringkabelsko : gul 6 mm²

Målskisse
Bredde 130,4 mm
Høyde 70,1 mm
Lengde 81 mm
Delingsmål 8,2 mm
Platetykkelse 1 mm ... 4 mm

Farge grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterialgruppe I
Isolasjonsmaterial PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått

Støtspenningstest
Prøvespenning skalverdi 4,8 kV
Resultat Test bestått
Oppvarmingstest
Krav oppvarmingstest Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² 300 A
500 A
150 A
1250 A
Resultat Test bestått
Driftsfrekvent spenningssikkerhet
Prøvespenning skalverdi 1,89 kV
Resultat Test bestått

Generelt
Klemmefeste 0,8 Nm ... 1 Nm
Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Nei

Mekanisk fasthet
Resultat Test bestått
Feste på holder
Testkraft skalverdi 5 N
Resultat Test bestått

Nålflammetest
Virketid 30 s
Resultat Test bestått
Svingning/bredbåndstøy
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz
ASD-nivå 6,12 (m/s²)²/Hz
Akselerasjon 3,12g
Testvarighet pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestått
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 30g
Slagvarighet 18 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestått
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1

Monteringstype Veggmontasje
Platetykkelse 1 mm ... 4 mm
Klemmefeste 0,8 Nm ... 1 Nm

Artikkelnummer 3969927
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBE
Produktnøkkel BE6113
Katalogside Side 636 (C-1-2019)
GTIN 4055626127729
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 491,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 491 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

CSA

Godkjennings-ID: 13631

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

CSA

Godkjennings-ID: 13631

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av kompakte, modulært oppbyggbare testplugglister
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav,
bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning