Prefabrikkert rundkabel; styring: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); tilkobling 1: Fujitsu-pluggforbinder (1x 40-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 1 m
Kontrollerspesifikk systemkabling
Vår styrespesifikke systemkabling er spesielt utviklet for å oppnå rask og feilfri tilkobling til I/O-moduler i forskjellige kontrollere. På grunn av de lett pluggbare frontadapterne, systemkablene og overgangsmodulene, spesielt den nye generasjonen VARIOFACE Front Connect, sparer du opptil 90 % tid og 60 % plass sammenlignet med vanlige løsninger. VARIOFACE systemkabling finnes for alle vanlige I/O-systemer.
Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; styring: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (2x 15-polet); kabellengde: variabel
16-kanals modul for Honeywell C300 analoge utgangskort med skille, testpunkter, påpluggede 500 mA sikringer og statusindikering for sikringene.
VARIOFACE-overgangsmodul for Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, med spesifikk merking, med knivskillerekkeklemme og prøveuttak samt spenningsforsyningsrekkeklemmer
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for ControlLogix® 1756 I/O, kan kobles til inntil 2 x 4 kanaler.
Støpt frontadapter med festet rundkabel og 40-polet fjærlist ekstrudert på begge sider for tilknytning av Yokogawa-kontrollere.
VIP-Power Cabling, universell frontadapter med prefabrikkert, skjermet rund kabel for tilknytning til alle vanlige 36-polede ControlLogix® 1756 I/O-komponentgrupper. 1 x 36 enkeltledere (hver utstyrt med endehylse og merket) kan kobles til (felttilkobling, f.eks. via 36 klemmer).
Pluggsett for standardanvendelser for bruk med Siemens ET200 SP HA feltklemmemoduler med skrutilkobling.
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for ControlLogix® 1756 I/O, kan kobles til inntil 2 x 8 kanaler.
VARIOFACE-modul med 16 kanaler for bruk med Honeywell® Experion C300-24 V-digital-IOTA, høyresidig utførelse, 3 A, 120 V
Dine fordeler
- Rask, feilfri tilkobling til I/O-komponentgrupper i forskjellige automatiseringsenheter takket være styrespesifikk systemkabling.
- Mange forskjellige funksjoner, som relé, solid-state-relé eller gjennomgangsforbindelse
- Individuell konstruksjon ved hjelp av tilkoblingsmoduler i 1-, 2- eller 3-ledertilkoblingsteknikk
- Fleksibel – tilkobling med push-in-, fjærkraft- eller skrutilkoblingsteknikk
- Enkel planlegging med prosjekteringskryssliste eller online-selektor
- Systemkabling er en del av COMPLETE line-systemet
VARIOFACE systemkabling med pluggbare komponenter
Oversikt over kontrollerspesifikk systemkabling
Den kontrollerspesifikke systemkablingen VARIOFACE består av følgende komponenter:
- Frontadapter: Frontadapteren segmenterer signalene, slik at omstendelig kabling av enkeltledere bortfaller. Den plugges helt enkelt på det passende inn-/utgangskortet på kontrolleren. Det finnes løsninger for følgende produsenter av kontrollere: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
- Systemkabel: Signalene overføres fra kontrolleren til modulen via en forhåndskonfigurert systemkabel. De finnes i forskjellige varianter, avhengig av lengde, poltall og skjerming.
- Overgangsmoduler: Overgangsmodulen viderefører styre- og feltsignalene. Også her kan du dra nytte av det store produktspekteret. Overgangsmoduler finnes med forskjellige tilkoblingsteknikker, byggbredder og med ulike funksjoner.
VARIOFACE Front Connect
Den nye generasjonen med meget kompakte overgangsmoduler er det perfekte supplementet mellom Remote-I/O-system og feltnivå. En innovativ design sørger for rask og feilfri kabling samt plassbesparelse i automasjonskapet. VARIOFACE Front Connect støtter den desentrale periferien optimalt med høy fleksibilitet og smal byggform.
VARIOFACE Front Connect
Vanlig kabling med enkeltledere
Vanlig kabling med enkeltledere
Prosessen med å koble periferien til enkeltledere er meget tidkrevende og lett utsatt for feil.
Egenskaper:
- Tidkrevende på grunn av flere arbeidstrinn som avkapping, avisolering, merking, krymping og pålegging av ledere
- Hver tilkobling av enkelttråder utgjør en potensiell farekilde
- Kabelbuntene er uoversiktlige
- Omstendelig feilsøk
- Optimal fleksibilitet med enkeltledere
VARIOFACE-systemkabling
VARIOFACE-systemkabling
Systemkabling er et kablingskonsept som er innbyrdes tilpasset og som består av frontadapter, systemkabel og modul.
Egenskaper:
- Pluggbare komponenter gir en rask og feilfri tilkobling
- 90 % tidsbesparelse sammenlignet med vanlig kabling med enkeltledere
Konfigurator for systemkabling til kontrollere
Konfigurator: VARIOFACE – Systemkabling til kontrollere
Konfigurer din tilpassede Plug-and-Play-løsning for nye installasjoner eller oppgraderinger. Et lettforståelig brukergrensesnitt og 3D-modeller gjør det nye verktøyet enkelt å bruke. Du velger løsningskomponenter, som består av frontadaptere, systemkabler og signaloverføringsmoduler, med bare noen få klikk.
Kontrollerspesifikk systemkabling med PLC-V8-adapter
Systemkablingsadapteren gir deg en rask og feilfri tilknytning av relemoduler til styrenivået. Ved denne løsningen forenes produktegenskapene til PLC-INTERFACE og VARIOFACE systemkablingen. Inn- og utgangsmodulen har en modulær oppbygging som åpner for en kanalspesifikk montering av utstyr, avhengig av koblingskrav.