FL SWITCH 3006T-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891036
El-nr.: 6400533

Managed Ethernet-switch med seks RJ45-porter for 10/100 Mbit/s, to fiberoptiske porter i SC-format og driftstemperatur -40 °C ... +75 °C

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Varianter for omgivelsestemperaturer fra -40 til 75 °C og fra -10 til 60 °C
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Fiberoptiske porter tilrettelegger for 100 mb/s
Sikker web- og SNMP-basert administrasjon
Omfattende webstøttet diagnose med konfigurerbar LED og fjernalarmkontakter
Sikkerhetsmuligheter ved kabellåsing
Unik oppryddingsfunksjon fjerner ubenyttede konfigurasjonssider, reduserer kompleksiteten samt vedlikeholds- og oppstartstiden
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging