FL SWITCH 2708 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1106610
Managed Switch 2000 serie, 8 M12-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utvidet temperaturområde, PROFINET-modus forhåndsinnstilt, PROFINET-status-LED-er, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 226 mm |
| Dybde | 46 mm |
| Merknad for bruk | Telefonstøtte og støtte på stedet (kostnadspliktig) |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Farge (Hus) | nikkelfarget |
| Husmateriale | Trykkstøpt sink |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Ethernet | |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, X-kodet |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 8 (M12-porter) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Managed Switch 2000 |
| Byggform | Stand-alone |
| MTTF | 461,15 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 149,69 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 19,78 År (SN 29500 standard, temperatur 70 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Spesielle egenskaper | Utvidet temperaturområde |
| PROFINET-modus forhåndsinnstilt, PROFINET-status-LED-er | |
| Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1 | |
| Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 | |
| Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Signalforsinkelse | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-modus, 10/100/1000 Mbit/s, avhengig av framestørrelse) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106) |
| Switch-funksjoner | |
| IP-parametrisering | DHCP-klient |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-basert, port-basert) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adressetabell | 8k |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET utstyrsfunksjon | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail, hhv. to LED-er pr. Ethernet Port (Link/Activity og Speed) |
| Grunnleggende funksjoner | Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3 |
| Management-funksjoner | Web-based management (HTTP/HTTPS) |
| Rollebasert User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnostikkfunksjoner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunksjoner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (opptil 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundans-funksjoner | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-systemredundans | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Flere funksjoner | Jumboframes (maks. 9600 byte) |
| Overføring fra MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Overføring fra Modbus/TCP | |
| Security-funksjoner | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Strømforbruk | 260 mA |
| Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Linkstatus LED grønn | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 6,93 W (US = Min, Tamb = Max) |
| Prøveavstand | 24 V forsyning / funksjonsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grensesnitt / Alle andre potensial 2,25 kV DC 1 min | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 57 V DC |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 0,77 A (US = Min, Tamb = Max) |
| Typisk strømopptak | 260 mA (ved US = 24 V DC og 25 °C omgivelsestemperatur) |
| Strømforbruk | 260 mA |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, L-kodet |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Støt (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
| Fri for substanser som kan skade lakk | Ja |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsførte støyvariabler) Kriterium A | |
| EN 61000-6-3 (ledningsbasert støyemisjon) Klasse B | |
| EN 61000-6-3 (ledningsbasert støyemisjon) Klasse B | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Statusindikator | LED-er: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail, hhv. to LED-er pr. Ethernet Port (Link/Activity og Speed) |
| Artikkelnummer | 1106610 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN126 |
| GTIN | 4055626989679 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 433 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 400 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b3c089a-5e07-431c-8440-4c518c8ae0f0 |
Kompatible produkter
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvare 2702889
-
FL MICRO SD FLASH - Program- og konfigurasjonsminne 1129482
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - Nettverkskabel 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Nettverkskabel 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Nettverkskabel 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Nettverkskabel 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Nettverkskabel 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Nettverkskabel 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Datapluggforbinder 1021783
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
SAC-5P-M12FSL FE/.../... - Effektledning 1276586
-
SAC-4P-M12FSL/.../... - Effektledning 1276563
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Power-pluggforbinder 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Power-pluggforbinder 1027480
Dine fordeler
Robust IP67-hus
Enkel veggmontering
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo