FL SWITCH 2314-2SFP PN
-
Industrial Ethernet Switch
1031683
El-nr.:
6400418
El-nr.:
6400418
Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 2 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utvidet temperaturområde, PROFINET-modus forhåndsinnstilt, PROFINET-status-LED-er, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 85 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 119 mm |
| Merknad for bruk | Telefonstøtte og støtte på stedet (kostnadspliktig) |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Farge (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farge (Deksel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Husmateriale | Polykarbonat fiberforsterket |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 14 (RJ45-porter) |
| Ethernet (SFP) | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | SFP |
| Overføringshastighet | 100/1000 Mbit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Avhengig av SFP-modul |
| Overføringslengde | opptil 80 km (avhengig av anvendt fiber/SFP-modul) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 2 (SFP-porter) |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Alarmutgang |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Managed Switch 2000 |
| Byggform | Byggform "book" |
| MTTF | 379,84 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 199,41 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 27,52 År (SN 29500 standard, temperatur 55 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Spesielle egenskaper | Utvidet temperaturområde |
| PROFINET-modus forhåndsinnstilt, PROFINET-status-LED-er | |
| Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1 | |
| Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 | |
| Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Signalforsinkelse | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-modus, 10/100/1000 Mbit/s, avhengig av framestørrelse) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Switch-funksjoner | |
| IP-parametrisering | DHCP-klient |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-basert, port-basert) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adressetabell | 8k |
| Signalkontakt styrespenning | typ. 24 V DC |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET utstyrsfunksjon | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed), PROFINET statusdioder (BF, SF) |
| Grunnleggende funksjoner | Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3 |
| Management-funksjoner | Web-based management (HTTP/HTTPS) |
| Rollebasert User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnostikkfunksjoner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunksjoner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (opptil 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundans-funksjoner | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-systemredundans | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Flere funksjoner | Jumboframes (maks. 9600 byte) |
| Overføring fra MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Overføring fra Modbus/TCP | |
| Security-funksjoner | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Strømforbruk | 325 mA |
| Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Linkstatus LED grønn | |
| BF Bussfeil LED rød | |
| SF Sammensatt feil LED rød | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 15,6 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Prøveavstand | 24 V forsyning / funksjonsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grensesnitt / Alle andre potensial 2,25 kV DC 1 min | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 1,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 2 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Typisk strømopptak | 460 mA (ved US = 24 V DC og 25 °C omgivelsestemperatur) |
| Strømforbruk | 325 mA |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | typ. 24 V DC |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Bruk bare kobberledninger med tillatt temperaturområde (-40 °C ... 75 °C) som tilkoblingskabler |
| pluggbar | ja |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 9 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Støt (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
| Fri for substanser som kan skade lakk | Ja |
| Godkjennelse for skipsbygging | Testet i samsvar med IEC 60945 og IACS E10 |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Division 2, Groups A, B, C og D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Sertifikat | E366272 |
| Merk | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Merking | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Sertifikat | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| For EAC Ex gjelder fortsatt følgende: | |
| Merking | Ved installering må du bruke et egnet, godkjent hus med minimum kapslingsgrad IP66. |
| Huset/automasjonskapet må ha en advarsel med forbud mot åpning på eksplosjonsfarlig område. | |
| Bruk av utstyr er tillatt dersom alle optiske porter er tilkoblet eller lukket med dekkpluggene som følger med. | |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | 2022122310115629 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsførte støyvariabler) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (støyemisjon) Klasse B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (ledningsbasert støyemisjon) Klasse B | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Statusindikator | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed), PROFINET statusdioder (BF, SF) |
| Artikkelnummer | 1031683 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN121 |
| GTIN | 4055626535289 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 589,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 470 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1bf685d3-8617-4b02-836c-b4e644b1a7ee |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvare 2702889
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Kretskortplugg 1015782
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediemodul 1025401
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP LX40 - Mediemodul 1113081
-
FL SFP GT - Mediemodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
Dine fordeler
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (Client og Manager)
VLAN
DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
RSTP
Web-based management, SNMP
Konfigurasjonsminne
Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
PROFINET-modus forinnstilt
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo