FL SWITCH 2306-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1009222
El-nr.: 5401210

Forberedes for kravene for CRA

Managed Switch 2000 serie, 6 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 2 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utvidet temperaturområde, PROFINET-modus forhåndsinnstilt, PROFINET-status-LED-er, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

MRP (Client og Manager)
VLAN
DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
RSTP
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Konfigurasjonsminne
Smal byggform
Web-based management, SNMP
Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
PROFINET-modus forinnstilt