FL SWITCH 2008F
-
Industrial Ethernet Switch
1106707
Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
DHCP-Client, DHCP-Server (portbasert)
Unmanaged Mode
RSTP
MRP-klient
VLAN
Konfigurasjonsminne
Web-based management, SNMP
Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
Egnet for PROFINET- og EtherNet/IP™-nettverk