FL SWITCH 1001T-4POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1026937
El-nr.:
6400416
El-nr.:
6400416
Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 RJ45-port 10/100/1000 mb/s, 4 RJ45-PoE-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspenningsområde: 18 V DC ... 57 V DC, Utvidet temperaturområde, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Produktdetaljer
| Bredde | 30 mm |
| Høyde | 149 mm |
| Dybde | 107,8 mm |
| Merknad til drift | Driftsmodus A PoE |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Farge (Hus) | hvit aluminium (RAL 9006) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Ethernet RJ45 |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | LNK/ACT, PoE |
| Antall kanaler | 1 (RJ45-port) |
| Ethernet (PoE) | |
| Antall grensesnitt | 4 |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet RJ45 |
| Overføringslengde | 100 m (mellom sender/mottaker) |
| Signal-LED-er | LNK/ACT, PoE |
| Antall kanaler | 4 (RJ45-PoE-porter) |
| Utgangseffekt (Totalt) | max. 120 W |
| Utgangseffekt (per port) | max. 30 W |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Byggform | Stand-alone |
| MTTF | 72,1 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| Spesielle egenskaper | Utvidet temperaturområde |
| Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Switch-funksjoner | |
| Signalkontakt styrespenning | 48 V DC |
| Signalkontakt styrestrøm | 0,5 A |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US1, US2 (redundant forsyningsspenning), alarm (alarmkontakt), Link/Activity og PoE pr. Ethernet Port |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch 10/100/1000 mbps autonegotiation, redundant spenningsforsyning, PoE etter IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes opptil 10240 byte, alarmkontakt |
| Flere funksjoner | Autonegotiation |
| Lokal diagnostikk | US1, US2 Forsyningsspenning LED grønn |
| PoE Poe-registrering LED oransje | |
| LNK/ACT Link-status/dataoverføring LED grønn | |
| Alarm Strømsvikt ved US1 eller US2/forbindelsessvikt | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 128 W (ved 48 V DC) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Innkoblingsstrømstøt | 32,1 A (24 V DC i 3540 μs) |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 6,93 A (Maksimal nominell last) |
| Typisk strømopptak | 165 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 48 V DC |
| Signalkontakt styrestrøm | 0,5 A |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 57 kPa ... 108 kPa (opptil 4850 moh.) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (opptil 4850 moh.) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støyfasthet mot magnetfelt) Kriterium A | |
| EN 55022 (støyutstråling) Kriterium A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2019 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusindikator | LED-er: US1, US2 (redundant forsyningsspenning), alarm (alarmkontakt), Link/Activity og PoE pr. Ethernet Port |
| Artikkelnummer | 1026937 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN115 |
| GTIN | 4055626519692 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 623,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 623 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e65e70d5-e16b-4d49-b28f-493ac3a4e49a |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 21,099 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Kretskortplugg 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Strømforsyning 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Strømforsyning 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Strømforsyning 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Strømforsyning 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Strømforsyning 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Strømforsyning 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Strømforsyning 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
Dine fordeler
POE-status-LED per port
Stort forsyningsområde på 18 ... 57 V DC
Stort temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Autocrossing
Autonegotiation
Redundant spenningsforsyning
Automatisk deteksjon av enheter som forsynes med strøm i henhold til IEEE-standarden 802.3at eller 802.3f.
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo