FL SWITCH 1000-8POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102079
Ustyrt PoE Switch for 10/100/1000 Mbit/s, 8 RJ45-porter, totalt PoE-effektbudsjett på 120 W, PROFINET Conformance Class A.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Potensialskille - ekstra isolasjon for økt sikkerhet i SELV- og PELV-installasjoner
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging
PROFINET Conformance Class A for utveksling av sanntidsdata
Automatisk deteksjon av enheter som forsynes med strøm i henhold til IEEE-standarden 802.3at eller 802.3f.
Prioriterte meldinger etter QoS (Quality of Service)
Forbedret prioritering av datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Energy Efficient Ethernet ifølge IEEE 802.3az
Overføringshastighet på 10/100/1000 mb/s på alle RJ45-porter
PROFINET PTCP-filter for pålitelig kommunikasjon i PROFINET-nettverk