UNO POWER strømforsyninger med basisfunksjoner
De kompakte strømforsyningene UNO POWER har høy ytelsesgrad og er dermed spesielt godt egnet i kompakte automatikkskap for last opptil 240 W. Enhetene finnes i forskjellige ytelsesklasser og byggbredder. Takket være høy virkningsgrad og lave tap ved bruk uten last utnyttes energien effektivt.
UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
-
Strømforsyning
2902995
El-nr.:
6603155
El-nr.:
6603155
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 48 V DC / 1,25 A
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
| Inngangsspenningsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
| Inngangsspenningsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøt | < 30 A (typ.) |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 0,5 A2s (typ.) |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Nettsviktlaskingstid | > 20 ms (120 V AC) |
| > 90 ms (230 V AC) | |
| Strømopptak | typ. 1,3 A (100 V AC) |
| typ. 0,6 A (240 V AC) | |
| Nominelt effektopptak | 134,7 VA |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
| Effektfaktor | 0,5 |
| Typisk innkoblingstid | < 1 s |
| Inngangssikring | 2 A (treg, intern) |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
| Virkningsgrad | typ. 89 % (120 V AC) |
| typ. 89 % (230 V AC) | |
| Utgangskarakteristikk | HICCUP |
| Nominell utgangsspenning | 48 V DC |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 1,25 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningssikkerhet | < 60 V DC |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Lastendring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Restripple | < 35 mVSS (ved nominelle verdier) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Utgangseffekt | 60 W |
| Maks. effekttap ved tomgang | < 0,4 W |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | < 7 W |
| Stigningstider | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Responstid | < 2 ms |
| Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
| Seriekoblingsevne | Ja |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse maks. | 2,5 mm² |
| Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse maks. | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse maks. | 2,5 mm² |
| Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse maks. | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Signaliseringstyper | LED |
| Antall faser | 1 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
| 3 kV AC (Stykktesting) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktserie | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1138000 h (40 °C) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II (i lukket automatikkskap) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Bredde | 35 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 84 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
| Husmateriale | Kunststoff |
| Husmateriale | PC |
| Material fotlås | POM (Polyoxymethylene) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K22 (etter EN 60721-3-3) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm | EN 61000-3-2 |
| Standard - elektrisk sikkerhet | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norm - lavspenning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - sikkert skille | DIN VDE 0100-410 |
| Standard - Sikkerhet ved transformatorer | EN 61558-2-16 |
| Godkjennelse - Krav fra halvlederindustrien med hensyn til brudd i nettspenningen | EN 61000-4-11 |
| Nettspenningsfall | |
| Standardbetegnelse | Krav til halvlederindustrien med hensyn til nettspenningsfall |
| Standarder/forskrifter | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
| UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| NEC Class 2 jf. UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Samsvar/godkjenninger | |
| SIL i samsvar med IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 1 - usymmetrisk) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Inngang/utgang | usymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
| Spenningsfall | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
| Spenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spenningsfall | 70 % |
| Antall perioder | 25 perioder |
| Tilleggstekst | Klasse 3 |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | 40 % |
| Antall perioder | Ti perioder |
| Tilleggstekst | Klasse 3 |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | 0 % |
| Antall perioder | En periode |
| Tilleggstekst | Klasse 3 |
| Merknad | Kriterium A |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Artikkelnummer | 2902995 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCMP |
| Produktnøkkel | CMPU14 |
| GTIN | 4046356808675 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 243 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 243 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-29076-A2-ULUL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL2-021190CoC / Compliance Statement
Godkjennings-ID: 24-390-00cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 04575eae-d03c-4e1e-ab67-3254cb167a3d |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 5,214 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen
Bedre plass i automatikkskapet med opptil 20 % høyere effekt
Maksimal energieffektivitet på grunn av virkningsgrader over 90 % og ekstremt lave tap under 0,3 W ved bruk uten last
Utendørs installering grunnet stort temperaturområde fra -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo