STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Strømforsyning
2868680

Primærtaktet strømforsyning, STEP POWER, skrutilkobling, skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 48 V DC / 2 A, kan stilles inn fra 30 V DC til 56 V DC, PoE-anvendelse inntil 96 W

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen eller fastskruing på jevnt underlag
Pålitelig forsyning med høy MTBF (Mean Time Between Failure) over 500 000 timer og U/I-karakteristikk
Spar energi med maksimal energieffektivitet og unikt lave tomgangstap