STEP POWER strømforsyninger til installasjonsfordelere
Strømforsyningsserien STEP POWER ble utviklet spesielt for bygningsautomasjon. Lave tap ved bruk uten last og den høye virkningsgraden gjør at energien benyttes optimalt. De sneppes på monteringsskinnen eller skrus fast på jevne flater.
STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2
-
Strømforsyning
2868664
Primærtaktet strømforsyning STEP POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 4,2 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-3955EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Godkjennings-ID: TA24454MUL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 123528BSH
Godkjennings-ID: 581ABS
Godkjennings-ID: 23-2446587-PDADNV
Godkjennings-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL2-021193cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen eller fastskruing på jevnt underlag
Pålitelig forsyning med høy MTBF (Mean Time Between Failure) over 500 000 timer og U/I-karakteristikk
Spar energi med maksimal energieffektivitet og unikt lave tomgangstap