STEP POWER strømforsyninger til installasjonsfordelere
Strømforsyningsserien STEP POWER ble utviklet spesielt for bygningsautomasjon. Lave tap ved bruk uten last og den høye virkningsgraden gjør at energien benyttes optimalt. De sneppes på monteringsskinnen eller skrus fast på jevne flater.
STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5
-
Strømforsyning
2868567
El-nr.:
6600062
El-nr.:
6600062
Primærtaktet strømforsyning STEP POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 12 V DC / 1,5 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-27288-M1-ULEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Godkjennings-ID: TA24454MIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-4238EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528ABS
Godkjennings-ID: 23-2446587-PDADNV
Godkjennings-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL2-021200EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen eller fastskruing på jevnt underlag
Pålitelig forsyning med høy MTBF (Mean Time Between Failure) over 500 000 timer og U/I-karakteristikk
Spar energi med maksimal energieffektivitet og unikt lave tomgangstap