PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-State-relémodul
2902969
Inngangs-solid-state-relé, overføringsfrekvens 100 kHz, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 5 V DC, utgang 4 V DC ... 30 V DC / 50 mA
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | 100 kHZ inngangsoptokobler |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 01.04.2026 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,04 W |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., inngang/utgang) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V DC |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Nominell inngangsspenning UN | 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Inngangsspenningsområde | 4 V DC ... 6 V DC |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | < 0,4 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | > 0,8 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 7 mA |
| Typisk innkoblingstid | 1,5 µs |
| Typisk utkoblingstid | 2 µs |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbegrensning | > 14 V |
| Overføringsfrekvens | 100 kHz |
| Utgangsdata | |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Utgangsspenningsområde | 4 V DC ... 30 V DC |
| Varig grensestrøm | 50 mA |
| Hvilestrøm | 4,3 mA |
| Overspenningsbegrensning | > 35 V |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 0,5 V |
| Utgangskobling | 3-leder, jordreferanse |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2902969 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK6235 |
| GTIN | 4046356702010 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 38,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 32,86 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo