PC WORX RT BASIC - Kontroller
2700291

Med software-PLS fra Phoenix Contact tar PC-en nå også av seg alle styreoppgaver i sanntid. Men selvsagt uten at du trenger å gi avkall på den velkjente påliteligheten og stabiliteten til din klassiske PLS. Styr prosessene dine via PROFINET eller INTERBUS - helt etter behov.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

FTP-server
OPC-støtte ved hjelp av AX OPC-server
Integrert nettserver for visualisering med WebVisit
Integrert PROFINET-styreenhet og PROFINET-device
Støtte av mange forskjellige protokoller, som http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og andre
Enkel installering på Valueline industri-PC
Tilkobling av INTERBUS via PC-tilkoblingsmodul
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)