PSI-SC-DNET CAN - Segmentkobler
2313449

Modulær segmentkobler for potensialskille og økt rekkevidde for DeviceNet/SDS/CANopen, dataoverføring opptil 1 Mbit/s. Forskjellige dataoverføringshastigheter på grensesnittene kan konfigureres med software. Potensialskille i høy kvalitet mellom grensesnittene, skinnemonterbar, forsyning 24 V DC

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Dine fordeler

Datahastigheter opptil 1 mb/s
Alle tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
Kan kombineres modulært med PSI-MOS fiberoptiske omformere via monteringsskinnekonnektoren
Godkjent for bruk i sone 2
Fireveisskille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt