PTMC 1,5-3 /BN - Segmenteringscelle
3270423

Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: sneppes på monteringsskinneadapter, sneppes på dekselflens, farge: grå, farge tilkoblingselementer: brun

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Med tilsvarende tilbehør egnet for skinnemontering og veggåpninger
Individuell oppbygging grunnet modulært prinsipp
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrenset mulig
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset