PTMC 1,5-2 /WH - Segmenteringscelle
3270303

Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: sneppes på monteringsskinneadapter, sneppes på dekselflens, farge: grå, farge tilkoblingselementer: hvit

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordeler

Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrenset mulig
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Individuell oppbygging grunnet modulært prinsipp
Med tilsvarende tilbehør egnet for skinnemontering og veggåpninger