PTMC 1,5-2 /GY - Segmenteringscelle
3270302

Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: sneppes på monteringsskinneadapter, sneppes på dekselflens, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordeler

Med tilsvarende tilbehør egnet for skinnemontering og veggåpninger
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrenset mulig
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Individuell oppbygging grunnet modulært prinsipp