FTPR-2/D19 - Testplugg
3069492

tverrsnitt
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type D19, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 19, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av forskjøvede testpluggbøssinger
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
Pålitelig på grunn av ledet betjening med patentert dreiehåndtak
Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser