FTPR-2/C19 - Testplugg
3069491

tverrsnitt
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type C19, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 19, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
Plassbesparende på grunn av forskjøvede testpluggbøssinger
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Pålitelig på grunn av ledet betjening med patentert dreiehåndtak
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning
Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen