FTPR-2/16
-
Testplugg
3001694
Testplugg, konfigurerbar, med dreiehåndtak, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Prøveplugger |
| Poltall | 16 |
| Delingsmål | 8,2 mm |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 16 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Merkestøtspenning | 4 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
| Teststøtspenning | 5 kV |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| Tiltrekkingsmoment testbøssing | 0,5 |
| Merk | Ledertverrsnittet er avhengig av kabelskoen som benyttes |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
| Nominell spenning | 400 V AC/DC |
| Målskisse |
|
| Bredde | 163 mm |
| Høyde | 86 mm |
| Delingsmål | 8,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | Plugges i basislisten |
| Artikkelnummer | 3001694 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE6112 |
| GTIN | 4055626049687 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 99,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 99,9 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-8 - Lask 3030297
-
FBS 4-8 - Lask 3030307
-
FBS 5-8 - Lask 3030310
-
FBS 6-8 - Lask 3032470
-
FBS 10-8 - Lask 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg 3033804
-
FBS 1/3-8 - Lask 3032363
-
FBS 2-8 CT - Lask 3033830
-
FBS 3-8 CT - Lask 3033831
-
FBS 4-8 CT - Lask 3033832
-
FBS 10-8 CT - Lask 3033833
-
FBS 2-8 BU - Lask 3032567
-
FBS 3-8 BU - Lask 3032570
-
FBS 4-8 BU - Lask 3032583
-
FBS 5-8 BU - Lask 3032596
-
FBS 6-8 BU - Lask 3032677
-
FBS 10-8 BU - Lask 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Prøveplugglist 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Prøveplugglist 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Prøveplugglist 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Prøveplugglist 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Prøveplugglist 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Prøveplugglist 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Prøveplugglist 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Prøveplugglist 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Prøveplugglist 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Prøveplugglist 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1052002
-
ZB 8 CUS - Merkeremse 0825011
-
UC-TM 8 - Merke for klemmer 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0824597
-
UCT-TM 8 - Merke for klemmer 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer 0828295
-
US-TM 100 - Merke for klemmer 0829255
-
PTWE 6-2/16 - Testplugglist 3069839
-
PTRE 6-2/16 - Testplugglist 3069865
-
UTWE 6-2/16 - Testplugglist 3069666
-
UTRE 6-2/16 - Testplugglist 3069817
-
PC-FTP-TRI - Kodeprofil 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Gaffelkabelsko 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Ringkabelsko 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Ringkabelsko 3240021
-
AP-FTP METER - Tildekningsprofil 3069899
-
FAME-BAG 260 - Verktøyveske 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Skrue 3069467
Dine fordeler
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Plassbesparende på grunn av forskjøvede testpluggbøssinger
Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
Pålitelig på grunn av ledet betjening med patentert dreiehåndtak
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen
gir høy sikkerhet ved målingen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo