FTP-3/4SL GN - Testplugg
1030003

tverrsnitt
spenning Piktogram

Testplugg, nominell spenning: 400 V, poltall: 4, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av forskjøvede testpluggbøssinger
Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning