FTP-2/B19 - Testplugg
3069477

tverrsnitt
spenning Piktogram

Testplugg, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, VDE-kodet type B19, nominell spenning: 400 V, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av forskjøvede testpluggbøssinger
Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning