FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/5
-
FO-patchkabel
1115562
OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, ST-ST, UPC-slipning, lengde 5 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Glassfiberoptisk, 8-formet kabeljumper i optisk fiber
Produsert av halogenfritt, tungtantennelig material, i samsvar med RoHS
Utmerkede mekaniske og optiske egenskaper
Bruk innvendig, egnet for optisk fiber-fordeling og endesett
Produsert av halogenfritt, tungtantennelig material, i samsvar med RoHS
Alle komponenter imøtekommer UL 94, V0
Egenskapene oppfyller optiske og mekaniske industristandarder
Pluggforbinder med UPC-sliping for optimale dempingsverdier
Innføyingsdemping ≤ 0,5 dB (varierer avhengig av tilstanden)