FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/3 - FO-patchkabel
1115542

OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, SC-SC, APC-slipning, lengde 3 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Glassfiberoptisk, 8-formet kabeljumper i optisk fiber
Produsert av halogenfritt, tungtantennelig material, i samsvar med RoHS
Utmerkede mekaniske og optiske egenskaper
Bruk innvendig, egnet for optisk fiber-fordeling og endesett
Alle komponenter imøtekommer UL 94, V0
Singlemodus-patchekabel for installering innendørs
Egenskapene oppfyller optiske og mekaniske industristandarder
Pluggforbinder med UPC-sliping for optimale dempingsverdier
Innføyingsdemping ≤ 0,5 dB (varierer avhengig av tilstanden)