PSI-MODEM/ETH
-
Modem
2313300
Industrielt Ethernet-modem for montering på EN-monteringsskinne. For valgdrift i Europa, USA og Canada. Ethernet-grensesnitt, galvanisk treveisskille, forsyningsspenning 24 V DC
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Modem |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille | VCC // PSTN // Ethernet |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,4 W |
| Nettype | Fastnett |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespenning datagrensesnitt | 1500 V |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC ±5 % (alternativ eller redundant, via backplane busskontakt- og systemstrømforsyning) |
| Typisk strømopptak | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (Standby) | |
| Funksjon | |
| Management | Web based management, SNMP eller factory manager software FL SWT |
| Forsyning | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Nettserver | Ja |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Antall kanaler | 1 |
| Overføringslengde | 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Dataflytkontroll/protokoll | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Data: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Seriell overføringshastighet | 300 Bd ... 56 kBd |
| Tilkoblingstype | RJ12, 6-polet |
| Valgmetode | flerfrekvens-/impulsvalg, konfigurerbar via software |
| Feilkorrektur | V.42 (LAP-M eller MNP 2 til 4) |
| Datakomprimering | V.42 (gj.løp 4:1), MNP 5 (gj.løp 2:1) |
| Akustiske signaler | Integrert piezo (under valgforløpet) |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Material (Hus) | PA V0 |
| Fritt fall iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g pr. retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 15 g, 11 ms varighet, halvsinusstøt |
| : Lagring: 30g, 11 ms varighet, halvsinusstøt |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| ≤ 2000 m (iht. UL) | |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | Teststyrkegrad 3 |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Signal | ± 1 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
| Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2313300 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 336,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 290,4 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-ekstender 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2707437
Dine fordeler
Call-back-funksjon
Innstillbare, selektive anropsmottak
Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
Passordbeskyttet forbindelsesoppbygging
Galvanisk skille i høy kvalitet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo