CLOUD CLIENT 2002T-4G EU
-
Ruter
1234355
Industriell VPN-Gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikasjon via 4G (LTE), EU-enhet, 2-ports switch, antennetilkoblinger: 2 SMA mobilradio, 4 DI, 2 DO
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Fjernvedlikeholds-gateway |
| Anvendelse | Ethernet |
| MTTF | 384 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 180 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 64 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Security-funksjoner | |
| Antall på VPN-tunnel | 1 |
| Autentifisering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| Filtrering | Kun grensesnitt og protokoll |
| Brannmurregulering | Stateful-Inspection-brannmur |
| Internet-Protocol-Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel |
| Krypteringsmetode | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| Galvanisk skille | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,32 W |
| Nettype | Radiosignaler |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar Push-in-klemme) |
| Typisk strømopptak | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Med aktivert energisparemodus) | |
| Maksimalt strømopptak | 1,5 A |
| Funksjon | |
| Management | Web-based management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Dataminne | Mikro-SDHC-kort |
| Digital | |
| Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
| Antall innganger | 4 |
| Inngangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Koblingsnivå "0"-signal | < 8 V DC |
| Koblingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Betegnelse utgang | Digital utgang |
| Antall utganger | 2 |
| Utgangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC (Avhengig av driftsspenning) |
| Utgangssignal strøm | ≤ 50 mA (ikke kortslutningsfast) |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 9,00 mm |
| Nettserver | Ja |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Antall kanaler | 2 |
| Overføringslengde | 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvensområde | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøssing |
| Tilkoblingstype for antenne | SMA (female) |
| SIM-grensesnitt | Micro-SIM (3FF) |
| eSIM (flere profiler) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Nasjonal støtte | Europa |
| Målskisse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Farge (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material (Hus) | Polykarbonat |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Samsvar med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 1234355 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC422 |
| GTIN | 4063151338350 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 332 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 332 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Kretskortplugg 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspenningsvern 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Værbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordeler
Industriell 4G-mobilruter (LTE)
Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE)
Virtuell telefonlinje for tilkobling av nettverk via mobilradionett
Konfigurering via Web Based Management eller microSD-kort
To lokale Ethernet-tilkoblinger
Koblingsbar energisparemodus
Integrert loggbok
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Mikro-SIM og eSIM for optimal nettilgjengelighet
Fire digitale innganger
To digitale utganger
Ofte stilte spørsmål
Artikkelen finnes ikke lenger. Hva kan jeg bruke som alternativ?
Alternativt kan du bruke følgende artikler: TC ROUTER 4002T-4G EU, artikkelnr. 1234352 eller TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, artikkelnr. 1234353 eller TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, artikkelnr. 1234354. Vær oppmerksom på at de tekniske egenskapene til de alternative artiklene avviker noe.
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo