MSDBV 2,5 - Minigjennomgangsklemme
3249143

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Monteres på monteringsskinne NS 15 ...
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker