MSDB 2,5 - Minigjennomgangsklemme
3244216

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Kan brukes i mindre klemmekasser
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker