MSBV 2,5-M - Minigjennomgangsklemme
3249062

Minigjennomgangsklemme, kan monteres kombinert med D-MSBV 2,5-F og MSBV 2,5-F, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Direktemontering med flens, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter