Startside
Produkter
Tilbehør til automatikkskap
Kabelstrekksystem og kabelnipler
SEALING PLUG 35X35 RD - Låseplugg
SEALING PLUG 35X35 RD
-
Låseplugg
1421865
Låseplugg, farge: rød
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Låseplugg
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
35 mm
Diameter
34 mm
Materialangivelser
Material
PA
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 100 °C
Montering
Monteringsinformasjon
Toppen av låsepluggen må fremdeles være synlig i skruforbindelsen etter monteringen (se bilde "etter montering").
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1421865
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4055626287652
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
15,05 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
14,28 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,114 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp