SEALING PLUG 14X22 RD
- Låseplugg
SEALING PLUG 14X22 RD
- Låseplugg
1400270
Låseplugg, til gjenge pluggbar, farge: rød
Låseplugg, til gjenge pluggbar, farge: rød
Propp, for Pg9/Pg11, for lukking av ikke anvendte tilkoblinger
Låseplugg, farge: rød
Dekkplugg, material: PA, lengde: 20 mm, diameter: 17 mm
Dekkplugg, material: PA, lengde: 20 mm, diameter: 15 mm
Dekkplugg, material: PA, lengde: 20 mm, diameter: 12 mm
Dekkplugg, material: PA, lengde: 20 mm, diameter: 8 mm
Dekkplugg, material: PA, lengde: 20 mm, diameter: 10 mm
Dekkplugg, material: PA, lengde: 25 mm, diameter: 6 mm
Låseplugg, farge: rød