Startside
Produkter
Tilbehør til automatikkskap
Kabelstrekksystem og kabelnipler
KDT-ST 12 - Dekkplugg
KDT-ST 12
-
Dekkplugg
3062016
Dekkplugg, material: PA, lengde: 20 mm, diameter: 12 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Generelt
Blindpluggen brukes til å lukke kabelhylser som ikke er tilordnet.
Artikkelegenskaper
Produkttype
Låseplugg
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
20 mm
Diameter
12 mm
Materialangivelser
Farge
svart (RAL 9005)
Material
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP54 (Monteringsinformasjonen må følges)
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 80 °C
Montering
Monteringsinformasjon
IP54: Ved loddrett tetningsrammemontering eller vannrett tetningsrammemontering (kabelutgangsretning nedover).
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3062016
Pakkestørrelse
25 Stk.
Minimum bestillingsmengde
25 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7CZX
GTIN
4046356301473
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,377 g
Tolltariffnummer
39174000
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,024 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp