produktserie COMBICON Connectors XL
tverrsnitt 16 mm2
delingsmål 10,16 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: ISPC 16/..-ST, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 16, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong