DFMC 1,5/ 2-STF-3,5 - Kretskortplugg
1790292

produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: DFMC 1,5/..-STF, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Plugges i basislisten, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON DFMC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong, ikke smurte kontakter

Produktdetaljer









Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet