produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 6,35 mm
tilkoblingstype Frontskrutilkobling
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: FRONT 4-V, delingsmål: 6,35 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!