FRONT 4-V-6,35 - Printmodul
1703063

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 6,35 mm
tilkoblingstype Frontskrutilkobling
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: FRONT 4-V, delingsmål: 6,35 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront