FRONT 4-H-7,62 - Printmodul
1703034

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Frontskrutilkobling
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: FRONT 4-H, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront