Enheten er konstruert for bruk på Fieldline modulær M8-lokalbuss som åpnes av en Fieldline- eller Inline-busskobler. Den brukes til å registere og sende ut digitale signaler.
FLM DO 8 M8
-
Desentral I/O-modul
2736893
Den plassbesparende lokalbussmodulen er spesielt godt egnet for bruk i prosessens umiddelbare nærhet. Funksjoner: Åtte digitale utganger som hver kan belastes med 500 mA, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings- og overlastbeskyttelse, M8-tilkoblingsteknikk
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 29,8 mm |
| Høyde | 143 mm |
| Dybde | 26,5 mm |
| Hullavstand | 133 mm |
| Merknader til målangivelser | Lengdeinfo inkl. festelasker |
| Farge | svart |
| Fieldline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | M8-fordelingsplugger |
| Betegnelse tilkoblingssted | Kobberkabel |
| Poltall | 4 |
| Overføringshastighet | 500 kBit/s |
| Programmeringsdata (LocalbusSlave) | |
| Lengdekode (heks) | 81 |
| ID-kode (des.) | 177 |
| Lengdekode (des) | 129 |
| Prosessdatakanal | 8 Bit |
| Inngangsadresseområde | 0 Bit |
| Utgangsadresseområde | 8 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 8 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 3 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | M8-fordelingsplugger |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-leder |
| Antall utganger | 8 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Fieldline |
| Byggform | modulær |
| Antall kanaler | 8 |
| Potensialer | |
| Spenningsforsyning UL | 24 V DC |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | M8-fordelingsplugger |
| Betegnelse | UL |
| Poltall | 4 |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive ripple) |
| Forsyningsstrøm | 3 A |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: til periferien | 500 V AC |
| Tilkoblingstype | M8-fordelingsplugger |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Artikkelnummer | 2736893 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRI432 |
| GTIN | 4046356470575 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 168,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 137 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Bussystemkabel 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Bussystemkabel 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Bussystemkabel 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Bussystemkabel 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Bussystemkabel 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697771
-
SAC-4P-950/... - Bussystemledning 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adapter 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikasjonsmodul 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Pluggforbinder 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Pluggforbinder 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Pluggforbinder 1506781
Dine fordeler
Kan også kobles til en Inline-stasjon
Optimalisert for 30 mm-monteringsprofil
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
Diagnostikk- og statusvisninger
Gjennomgående tilkobling via M8-pluggforbinder
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo