Axioline E-enheten er designet til bruk innenfor et EtherNet/IP™-nettverk. Den brukes til å registrere digitale signaler.
AXL E EIP DI16 M12 6P
-
Digitalmodul
2701493
Axioline E, Digitalinngangsenhet, EtherNet/IP™, M12-pluggforbinder, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 185 mm |
| Dybde | 30,5 mm |
| Hullavstand | 198,5 mm |
| Merknader til målangivelser | Høyden er 212 mm inklusive festelasker. |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Monteringstype | Skrumontasje |
| Farge (Hus) | antrasittgrå (RAL 7016) |
| Husmateriale | Pocan® |
| EtherNet/IP™ | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
| Merknad til tilkoblingstype | D-kodet |
| Poltall | 4 |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s (med autonegotiation) |
| EtherNet/IP™ | |
| Utstyrstype | EtherNet/IP™-enhet |
| Systemspesifikk protokoll | EtherNet/IP™-protokoll ACD |
| EtherNet/IP™-protokoll DLR | |
| EtherNet/IP™-protokoll IGMP v2 | |
| Støttede protokoller | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Spesifikasjoner | CIP Edition 3.11 EIP Adaption of CIP 1.12 |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | IEC 61131-2 type 1 og 3 |
| Antall innganger | 16 |
| Ledningslengde | maks. 30 m (til sensoren) |
| Tilkoblingstype | M12-fordelingsplugg, dobbelt tilordnet |
| Tilkoblingsteknikk | 4-leder |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
| Nominell inngangsstrøm ved UIN | typ. 3 mA |
| Sensorstrøm pr. kanal | typ. 75 mA (fra US) |
| Sumstrømmen sensor | maks. 1,2 A (pr. enhet) |
| Inngangsfiltertid | < 1000 µs |
| Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse av sensorforsyningen |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Axioline E |
| Byggform | Stand-alone |
| Spesielle egenskaper | Kunststoffhus |
| Potensialer | |
| Spenningsforsyning US | 24 V DC |
| Strømforsyning til US | maks. 4 A |
| Strømopptak fra US | typ. 8 mA |
| maks. 1,2 A | |
| Forsyning: Modulelektronikk og sensorsystem | |
| Betegnelse | Forsyning av modulelektronikken og sensorsystemet (US) |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, T-kodet |
| Poltall | 4 |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømopptak | typ. 190 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Forsyning: Aktuatorsystem | |
| Betegnelse | Forsyning av aktuatorsystemet (UA) for ytterligere enheter |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, T-kodet |
| Poltall | 4 |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømopptak | typ. 3 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale innganger) / busstilkobling (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale innganger) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale innganger) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 1) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale innganger) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / busstilkobling (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Mekanisk testing | |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms varighet, halvsinusstøt |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikkelnummer | 2701493 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRI7DD |
| GTIN | 4046356763479 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 553,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 547 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0ac9ac98-7d55-45e6-b428-8a7a3d23d8cb |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datapluggforbinder 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Små låsbare skilt 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Effektledning 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Effektledning 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Nettverkskabel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Nettverkskabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Nettverkskabel 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Nettverkskabel 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Effektledning 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Effektledning 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Effektledning 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Effektledning 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Effektledning 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Effektledning 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Effektledning 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Effektledning 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Effektledning 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Effektledning 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordeler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordeler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordeler 1523968
-
PROT-M12 SH - Låseskrue 1503302
Dine fordeler
Tilkobling til Ethernet/IP-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
Overføringshastighet 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
Tilkobling av digitale sensorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Beskyttelsesgrad IP65/67
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo