FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Ethernet Switch med redundansopsjon, glassfiber-Backbone, Uplinks: To porter 10/100 BASE-FX, fulldupleks SC-plugg, Downlinks: Fem porter 10/100 BASE-T(X), RJ45-bøssinger, integrert nettserverfunksjon, integrert Management-Agent, skinnemonterbar
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 110 mm |
| Høyde | 131 mm |
| Dybde | 111 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Syv porter, derav fem porter 10/100Base-T(X) autonegotiation |
| Overføringshastighet | 10/100 Bit/s |
| Overføringslengde | 111 mm |
| Antall kanaler | 5 |
| Ethernet (uplinks) | |
| Tilkoblingstype | To porter 100Base-FX (multimode-glassfiber), tilkoblingsteknikk: Fulldupleks SC-plugg |
| Antall kanaler | 2 |
| Andre grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | Stand by-tilkobling via RJ45 og cross over-kabel, serielt grensesnitt via 6-polet RJ11-bøssing |
| Produkttype | Switch |
| Byggform | Stand-alone |
| Switch-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 prioritetsklasser og Basicfiltering i henhold til IEEE 802.1 D, TCP/IP-protokoll, BootP- og TFTP-egnet, Connection Mirroring |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: UL1 og UL2 (redundant forsyningsspenning), STANDBY, RM (redundansmanager) link- og receive-LED pr. port |
| Støttede weblesere | Netscape Communicator fra versjon 4.5 eller Internet Explorer fra versjon 4.01, Plugin "Java Runtime Environment" versjon 1.2 nødvendig |
| Flere funksjoner | Autonegotiation |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 prioritetsklasser og Basicfiltering i henhold til IEEE 802.1 D, TCP/IP-protokoll, BootP- og TFTP-egnet, Connection Mirroring |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,6 W |
| Overføringsmedium | FO |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (redundant via COMBICON, maksimalt ledertverrsnitt 2,5 mm²) |
| Forsyningsspenningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 800 mA (til US) |
| Tilkoblingstype | RJ45, skjermet |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 89/336/EØF |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-4-2 (ESD) Klasse 3; Air discharge 8 kV, Contact discharge 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) ved 10 V/m ingen påvirkninger på funksjonene | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A, ingen ødeleggelser, ingen vedvarende feilfunksjoner | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, ingen ødeleggelser, ingen vedvarende feilfunksjoner | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsbundne feil) Kriterium A, ved 10 V ingen påvirkninger på funksjonene | |
| EN 55022 (radiosignalstøystyrker) Klasse A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 50081-2 |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 prioritetsklasser og Basicfiltering i henhold til IEEE 802.1 D, TCP/IP-protokoll, BootP- og TFTP-egnet, Connection Mirroring |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Netscape Communicator fra versjon 4.5 eller Internet Explorer fra versjon 4.01, Plugin "Java Runtime Environment" versjon 1.2 nødvendig |
| Statusindikator | LED-er: UL1 og UL2 (redundant forsyningsspenning), STANDBY, RM (redundansmanager) link- og receive-LED pr. port |
| Artikkelnummer | 2831086 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,231 kg |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,231 kg |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo