Videoovervåking
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
Startside
Produkter
Pluggforbinder
Kraftige pluggforbindere
HC-B06-SL-PLBK - Husbøyle
HC-B06-SL-PLBK
-
Husbøyle
1407697
Ekstra langsbøyle til HEAVYCON-EVO-hus i byggform B6, PA
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Husbøyle
Byggform
B6
Materialangivelser
Farge
svart (RAL 9005)
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Material låsebøyle
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1407697
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7AUX
GTIN
4046356777803
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
14,29 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
13,83 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,08 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Modulære push-in-kontaktinnsatser
Krympekontakter
Modulære kontaktinnsatser
Adapterplater
Produkthjelp