FL HUB AGENT
-
Hub
2831073
Management-hodestasjon (agent), med fire 10Base-T-porter for det modulære HUB-systemet
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Byggform | Stand-alone |
| Driftsmodus | halvduplex |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | HUB/repeater, standardkonform IEEE 802.3, TCP/IP-protokoll, Boot-P- og TFTP-egnet |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Netscape Communicator versjon 4.5 eller høyere, eller Internet Explorer versjon 4.01 eller høyere |
| galvanisk skille | 10Base-T//forsyning |
| Effektopptak | typ. 5,5 W |
| Lokal diagnostikk | UL Forsyningsspenning LED grønn |
| COL Telegramkollisjoner LED rød | |
| - Linkstatus LED grønn | |
| - Telegrammottak LED gul | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 5,2 W |
| Prøveavstand | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Redundant forsyning er mulig) |
| Forsyningsspenningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 230 mA (til US) |
| Tilkoblingstype | RJ45, skjermet |
| Ethernet | |
| Tilkoblingstype | 4 porter 10Base-T |
| Overføringshastighet | 10 MBit/s (halvduplex) |
| Overføringsfysikk | Ethernet RJ45 |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Backbone-port | |
| Tilkoblingstype | Innstikksteknikk |
| Statusindikator | Tosifret 7-segmentdisplay og LED-er: UL1 og UL2 (logikkspenninger), COL (kollisjon) link- og receive-LED pr. port |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Farge | grønn |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 25g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
| : Lagring/transport: 50g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls | |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium A |
| Fritt fall iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen dugging) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m over havet) |
| Motstandsdyktig mot funksjonsfarlige gasser i henhold til DIN 40046-36, DIN 40046-37 | Svoveldioksid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, hydrogensulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, henholdsvis ved 25 °C og 75 % luftfuktighet og en virketid på fire dager |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 89/336/EØF |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (støyfasthet mot magnetfelt) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (støyutstråling) Kriterium A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Fri for substanser som kan skade lakk | iht. VW-spesifisering |
| galvanisk skille | 10Base-T//forsyning |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2831073 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNN141 |
| GTIN | 4017918727369 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 379,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 379,5 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo